Suporturi de montare pentru contrapanou | Dulapuri industriale, MPA-P


Suporturi de montare pentru contrapanou | Dulapuri industriale, MPA-P
Kitul de fixare pentru contrapanou (achiziționat separat), permite poziționarea acestuia la adâncimea dorită în cadrul dulapului, asigurând flexibilitate maximă.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Pentru fixarea contrapanourilor în poziţia cea mai adâncă din spatele dulapului, inclusiv suporturi de reglare pe adâncime în trepte de 25 mm. Suporturile sunt necesare dacă este nevoie de un contrapanou suplimentar, sau când dulapul este comandat fără contrapanou (PE).
- Material: Oţel zincat de 3 mm.
- Cantitate pachet: 2 suporturi superioare, 2 suporturi inferioare culisante şi 2 suporturi de reglare, cu accesorii de montare.
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.