Suporturi pentru reglarea contrapanoului, MPD
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Suporturi pentru reglarea contrapanoului, MPD
Aceste suporturi pentru contrapanouri permit poziționarea acestuia la adâncimea dorită în cadrul dulapului, asigurând flexibilitate maximă.
Detalii
Beneficii
Resurse
Videoclip
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Cu aceste suporturi, contrapanoul poate fi reglat pe adâncime în trepte de 25 mm pe cadrul dulapului.
- Material: Oţel zincat de 3 mm.
- Cantitate pachet: 2 suporturi cu accesorii de montare.
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni

Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.