Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Mounting angles (19") fixing brackets Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Suporturi de fixare pentru profile de montare (19”), DND

Aceste suporturi rapid și ușor de montat pentru fixarea profilelor de 19" permit crearea unui spațiu liber în partea din față a consolelor de 600 mm, ceea ce permite ca echipamentele să poată fi montate fie în fabrică, fie pe teren.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Data Copied
Metric   |   Imperial
Beneficii
Resurse Accesorii
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.