Suporturi de fixare pentru profile de montare (19”), DND


Suporturi de fixare pentru profile de montare (19”), DND
Aceste suporturi rapid și ușor de montat pentru fixarea profilelor de 19" permit crearea unui spațiu liber în partea din față a consolelor de 600 mm, ceea ce permite ca echipamentele să poată fi montate fie în fabrică, fie pe teren.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Pentru fixarea profilelor de montare de 19” în dulapuri cu lăţimea de 600 mm. Reglabil pe adâncime în trepte de 12.5 mm.
- Material: Oţel zincat de 3 mm.
- Cantitate pachet: 4 suporturi cu accesorii de montare.
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.