Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Monitor shelf Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Raft pentru monitor, SHM

Acest raft poate fi reglat pe înălțime și permite fixarea în siguranță a unor monitoare, utilizând un kit cu cleme de fixare. Are fante de ventilație, pentru a asigura circulația adecvată a aerului în dulap.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Thickness 0.08in
Thickness 2mm
Material Oțel
Finish Oțel Zincat
Data Copied
Metric   |   Imperial
Beneficii
Resurse Accesorii
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.