Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Locking system for lift handles Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Încuietori pentru mâner pivotant, LHC

Inserturile și încuietorile cilindrice pot fi montate independent în mânerul de ridicare, în acest mod existând posibilitatea de a crea o mulțime de combinații. Prin aceasta se reduce inventarul de mânere pentru deschiderea dulapurilor.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Width 0.91in
Height 1.46in
Width 23mm
Height 37mm
Depth 41mm
Color Black Gray
Finish Smooth Matte
Data Copied
Metric   |   Imperial
Beneficii
Resurse Accesorii
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.