Ajustor nivelare, LFA


Ajustor nivelare, LFA
Ajustorul a fost conceput pentru nivelarea pe pardoseli neuniforme la locul instalării. Intervalul de nivelare este de până la maximum 15 mm şi montarea se face pe dulapul asamblat prin piesa de colţ a soclului PF/PFS.
Detalii
Beneficii
Resurse
Videoclip
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Pentru reglarea nivelării pe pardoseli neuniforme la locul instalării până la maximum 15 mm. Montare prin piesa de colţ a soclului PF/PFS.
- Material: Placat cu zinc.
- Încărcare max.: 2500 N per picior.
- Cantitate pachet: 4 piese cu accesorii de montaj.
Specificații
Finish | Plated |
Material | Zinc |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni

Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.