Picioare reglabile, LF
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Picioare reglabile, LF
Aceste picioare reglabile permit ca dulapul să fie adus la nivel și reglat pe înălțime până la 30 mm, dacă este necesar.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Picioare reglabile pentru aducerea la nivel a dulapurilor poziţionate pe teren denivelat. Montate direct pe cadru. Cursă reglabilă: 30 mm.
- Încărcare max.: 3000 N pe picior.
- Cantitate pachet: 4 bucăţi cu accesorii de montare.
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.