Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

BEBCO2cr Product Photo Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Large-Volume Type Y and Z Purging/Pressurization System

Large-Volume Purging/Pressurization System supplies one or more enclosures, up to 90 cubic feet total volume, with a protective gas supply, thus allowing the use of general-purpose enclosures in certain Class 1, Division 1 and 2 hazardous locations.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin

Standarde industriale

Classified by Underwriters Laboratories, NFPA 496-1993

(Volume up to 90 cubic feet)

3003 LPS

NEC Type Y Class 1, Division 1, Groups A, B, C and D / Zone 1 Groups IIA, IIB and IIC to Division 2 / Zone 2

NEC Type Z Class I, Division 2, Groups A, B, C and D / Zone 2 Groups IIA, IIB and IIC to Nonhazardous

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Material Oțel Inoxidabil 316L
Finish Tumbled
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.