Large Enclosure Door Stop Kit
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Large Enclosure Door Stop Kit
Designed for use with most standard, large mild and stainless steel enclosures to secure the door in the 90 degree open position. Door Stop Kit can be mounted at the top or bottom of the door opening. All parts are plated. Maintains UL/CSA Type 4 and Type 12 if properly installed in an nVent HOFFMAN enclosure.
Detalii
Resurse
Specificații
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.