Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

NXT_cavo_sequencing.png Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Kit Sequencing

The 5 meter long sequence cable will allow to interface two E-NEXT air conditioners installed in the same cabinet; this two units will communicate with each other attraverso to the TX-i40 controller improving system reliability.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.