Contrapanou izolat, UMPP


Contrapanou izolat, UMPP
Acesta este un contrapanou ușor de prelucrat, care va preveni contactul nedorit dintre componentele electrice și pereții dulapului.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Contrapanou izolat pentru cofrete UDP/UDPT.
- Material: Hârtie fotografică 5 mm.
- Cantitate pachet: O bucată.
- Notă: UMPP poate fi montat în ambele direcţii.
- Fast machining and assembly of components without the risk of undesired contact of the electrical components and the enclosure
Specificații
Material | Hard Paper |
Finish | Mill |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.