Mini răcitor industrial TCW
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Mini răcitor industrial TCW
Mini răcitorul industrial de apă oferă precizie și fiabilitate într-un design compact, cu o performanță de la 900 W până la 4450 W. Gama largă de accesorii și opțiuni permite configurații multiple ale răcitorului.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Limite de funcționare pentru temperatura ambiantă: De la +15 °C la +45 °C
- Nivel de presiune sonoră ( dB(A) ): 56 | 57
- "Conexiuni lichide INTRARE/IEȘIRE (mm): 1/2"""
- Capacitate rezervor de stocare (l): 10
- Tip pompă: Periferice
- Tensiune de alimentare secundară (V): 230 V C.A.
- Gaz refrigerant (HFC): R134A
- Precizie temperatură (K): +/-2
- Tip de lichid: Apă
- Interval de temperatură a fluidului care poate fi setat: De la +8�C la +25�C
Specificații
Certificare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.