Răcitor de imersie cu spirală, TCI
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Răcitor de imersie cu spirală, TCI
Răcitoarele cu serpentină de imersie oferă precizie și fiabilitate într-un design modular robust. O precizie de răcire de ±1 °F poate fi obținută pentru o producție de calitate superioară. Gama largă de accesorii și opțiuni permite configurații multiple ale răcitorului pentru flexibilitate maximă. Răcitorul cu serpentină de imersie are un design ecologic cu componente de înaltă performanță.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Compresor ermetic cu melc, răcit cu agent frigorific, care include disjunctor termic.
- Țevi de alamă pentru circuit frigorific.
- Evaporator cu serpentină.
- Serpentină de condensare de înaltă eficiență.
- Ventilator axial
-
Specificații
Certificare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.