Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

HDTB_product_image; Hygienic Design Terminal Box, HDTB Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Hygienic design Cutie terminaţie, HDTB

Cutia de terminaţie cu design igienic de la nVent HOFFMAN, gama HDTB, este proiectată special pentru a proteja echipamentele sanitare ridicate şi pentru a facilita curăţarea. Având un design fără găuri, suprafeţe cu scurgere automată şi cu finisaj neted şi un grad ridicat de protecţie, cofretele minimizează riscurile la adresa igienei şi ajută la reducerea perioadelor de nefuncţionare pentru o productivitate crescută.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin

Standarde industriale

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Thickness 0.06in
Thickness 1.5mm
Finish Lustruit
Material Stainless Steel 304L
Data Copied
Metric   |   Imperial
Beneficii
Resurse Accesorii
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.