Balamale, OHI
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Balamale, OHI
Capacul poate fi deschis rapid, iar riscul de a-l pierde este inexistent în cazul utilizării balamalelor la cutiile de terminații din ABS și policarbonat.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Utilizând acest accesoriu, capacul poate fi rabatat. Este necesară prelucrarea.
- Material: Policarbonat.
- Finisaj: RAL 7035.
- Cantitate pachet: Set de două balamale cu accesorii de montare.
- Maintenance operations can be performed easily without the risk of loosing the terminal box's cover
- Terminal boxes require machining before the hinges can be mounted
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.