Suporturi pentru montare murală, CCB
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Suporturi pentru montare murală, CCB
Aceste suporturi permit fixarea unui dulap pe o suprafață verticală, în situațiile în care partea superioară a acestuia este grea sau atunci când fixarea pe pardoseală nu este adecvată, pentru a împiedica răsturnarea dulapului.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Pentru fixarea pe perete utilizând şuruburi M12 în partea superioară. Previne răsturnarea dulapurilor, de exemplu la bordul navelor. Compatibil cu toate dulapurile asociabile şi compacte din gama dulapurilor de podea.
- Material: 3 mm oţel zincat.
- Cantitate pachet: 2 bucăţi.
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.