Mânere, UDH-M
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Mânere, UDH-M
Acest mâner basculant permite ca dulapul să fie deschis cu ușurință și limitează accesul personalului neautorizat prin multiple opțiuni de blocare, care includ și lacăte.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Mânere pivotante pentru înlocuirea celui standard.
- Livrare: 1 bucată cu accesorii de montare.
- Swing handle for polyester wall mounted enclosures
- The handle replaces the standard modular or compact polyester wall mounted enclosure handle/lock and offers many key or padlocking options
- The handle allows the door to be opened easily while limiting access to the enclosure via the different key options
- Locking handles with compatible keys maybe selected due to the specification set by the end user
- The security of the enclosure can be increased by using additional padlocks
- Machining is required for compact polyester wall mounted enclosures
- Locking inserts, LSSU must be ordered separately
- Description: UDH02 - For two profile half cylinder locks; UDH03 - For pad-locking (max dim. 10 mm)
Specificații
| Color | Black |
| Material | Oţel Zincat |
| Finish | Textured |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.