Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Ground mounted plinth Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Plintă montată pe sol, PGM

Cablurile pot fi trase ușor prin plinta de podea, care este montată pe pardoseală, permițând ghidarea cablurilor și, prin urmare, efectuarea operației mult mai rapid.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Thickness 0.08in
Thickness 2mm
Finish Galvanizat
Material Oțel Galvanizat
Color Light Gray
Color Code RAL 7035
Data Copied
Metric   |   Imperial
Beneficii
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.