Placă de intrare cabluri ştanţată | Cofrete cu montaj pe perete, AFK
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Placă de intrare cabluri ştanţată | Cofrete cu montaj pe perete, AFK
Numărul de orificii de trecere pentru cabluri poate fi realizat cu ușurință în această placă inferioară din oțel, pentru a permite cablarea conform cerințelor.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Placă de etanşare cu orificii ştanţate conform tabel.
- Material: Oţel de 1.4 mm.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată RAL 7035.
- Cantitate pachet: 1 buc.
Specificații
| Thickness | 1.4mm |
| Thickness | 18ga |
| Color | Light Gray |
| Material | Oţel Zincat |
| Finish | Vopsit Pulbere |
| Color Code | RAL 7035 |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.