Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

AG Photo Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Garnitură placă de intrare cabluri, AG

Garnitura de polietilenă va garanta menținerea gradului de protecție a incintei, pentru a proteja componentele și echipamentele montate în aceasta.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Height 0.16in
Thickness 0.16in
Height 4mm
Thickness 4mm
Color Black
Material Polyethylene Foam
Finish Smooth Matte
Data Copied
Metric   |   Imperial
Beneficii
Resurse Accesorii
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.