Gasket and Screws Feed-Through Stainless Steel
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Gasket and Screws Feed-Through Stainless Steel
Kitul de garnituri și șuruburi de trecere din oțel inoxidabil se utilizează atunci când este nevoie de organe de asamblare suplimentare.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Feed-Through Stainless Steel Gasket and Screws kit are used when additional hardware is needed
Specificații
| Finish | No. 2B |
| Material | Stainless Steel 304 |
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.