Separator NH, NH fuse-switch disconnector


Separator NH, NH fuse-switch disconnector
Separator NH cu conexiune rapidă la partea superioară şi inferioară.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Separator NH de montare pe bara colectoare NH cu 3 poli, dimensiunea de la 000 la 3, conectarea în partea de sus şi cea de jos.
- Tensiune nominală: 690 V.
- Pentru busbar: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10*.
- Cantitate pachet: 1 buc.
- Aprobări: IEC, GL, VDE, DNV GL.
Specificații
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.