Şuruburi frontale Philips, CHS


Şuruburi frontale Philips, CHS
O soluție standard, gata de livrare, pentru montajul echipamentelor, al panourilor frontale de acoperire sau al rafturilor, pentru sisteme cu profil de 19".
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Pentru montarea panourilor frontale de închidere (PAC/PAL) sau a rafturilor pe profile de 19”. A se utiliza în combinaţie cu şaiba din plastic PW6.
- Lungime: 16 mm.
- Cantitate pachet: Filet: M6.
Specificații
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.