Placă suport echipamente de 19 inci, MTR


Placă suport echipamente de 19 inci, MTR
Acest raft pentru profile de 19" poate fi reglat pe înălțime și oferă posibilități suplimentare de montaj. Are fante de ventilație, pentru a asigura circulația adecvată a aerului în dulap.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Pentru montare frontală. Placa poate fi reglată spre faţă sau spate.
- Informații suplimentare: Poate fi utilizată împreună cu cadrele pivotante (SFS), sistemele de profile deschise, (BTN, WCF) şi cu profilele cu montare murală sau cu aşezare pe podea.
- Material: Oţel perforat de 1,8 mm şi profile colţ din oţel de 1,8 mm.
- Finisaj: RAL 7035.
- Cantitate pachet: 1 trusă completă cu materiale de montare.
- Max. loading: 150N
Specificații
Thickness | 0.07in |
Thickness | 1.8mm |
Color | Light Gray |
Color Code | RAL 7035 |
Material | Oțel |
Finish | Oțel Zincat |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.