Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

HOFFMAN-3DR-N1340450-FrontFixationMTR-USEN-gray.tif Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Placă suport echipamente de 19 inci, MTR

Acest raft pentru profile de 19" poate fi reglat pe înălțime și oferă posibilități suplimentare de montaj. Are fante de ventilație, pentru a asigura circulația adecvată a aerului în dulap.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Thickness 0.07in
Thickness 1.8mm
Color Light Gray
Color Code RAL 7035
Material Oțel
Finish Oțel Zincat
Data Copied
Metric   |   Imperial
Beneficii
Resurse Accesorii
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.