Stative pentru podea, PFF


Stative pentru podea, PFF
Aceste suporturi pentru fixare pe podea ar trebui utilizate atunci când trebuie să se asigure o înălțime operațională adecvată pentru cofrete.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Stative aşezate pe podea pentru asigurarea unei înălţimi de utilizare corespunzătoare. Disponibile pentru cofretele cu adâncimi de 300 mm şi 400 mm cu L ≥ 400 mm. Sunt disponibile în variantele de înălţime de 300 sau 450 mm. Este necesară prelucrarea.
- Material: Oţel de 2 mm.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată RAL 7035.
- Cantitate pachet: 2 buc. cu accesorii de montare.
Specificații
Thickness | 2mm |
Thickness | 14ga |
Color | Light Gray |
Material | Oţel Zincat |
Finish | Vopsit Pulbere |
Color Code | RAL 7035 |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.