Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

F44WFFSS_FTWW4X_FlexFit, Commercial > Cable and Wire Management > Feed-Through Wireway > Stainless Steel Feed-through NEMA Type 4X Wireway, Flexible Fitting, F44WFFSS, F66WFFSS Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Flexible Fitting Feed-Through Stainless Steel

Feed-Through Stainless Steel Flexible Fittings are used for isolating a wireway run from shock and vibration or compensating for misalignment. Used where an odd angle is required (but not to exceed 90 degrees). Permits movement of a machine or control station connected to a wireway run. Hypalon bellow with steel flanges. Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Material Hypalon Rubber Bellow
Finish Textured
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.