Fix system vertical profiles | Putere şi distribuţie, MSFP
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Fix system vertical profiles | Putere şi distribuţie, MSFP
These galvanised vertical profiles, MSFP, are available off the shelf and have two mounting levels. The first is for components and the second is for distribution busbar supports. The profiles have been tested to IEC 61439.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Vertical profiles to build up fix systems. It can be mounted with or without sidepanels MSPS. These profiles lets us to mount MCCBs in mounting plates MSMPN, or DIN rails for modular components with the accessory fix MSADP or adjustable MSMPA01. The busbar supports in the rear of the compartements, MSFH, mount directly to the profile.
- Material: 1.55 mm galvanized steel.
- Livrare: 2 pieces with mounting material.
- Galvanized vertical profiles for a fix system, with two mounting levels, the first for installing components and the second for mounting distribution busbar supports
- The profiles are available off the shelf, and have been tested according to IEC 61439
- The profiles form the base, to which a fix system can be built onto
- The fix system can be upgraded from form 1 segregation to form 4, and is closed using either front panels or partial doors
- A flexible and reliable solution that ensures procurement, design and installation can be done efficiently
Specificații
| Thickness | 0.06in |
| Thickness | 1.55mm |
| Finish | Galvanizat |
| Material | Oțel |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.