Rezistenţă de încălzire cu ventilator, EHV
Rezistenţă de încălzire cu ventilator, EHV
Acest încălzitor cu ventilator de înaltă performanţă EHV are o capacitate mare de încălzire. Încălzitorul utilizează un ventilator pentru a distribui uniform în dulap sau cofret căldura generată, ceea ce înseamnă că apariţia zonelor de supraîncălzire poate fi evitată. Condensul este eliminat, de asemenea când temperatura ambiantă scade brusc.
Standarde industriale
cRUus_UL
CE
EAC
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Rezistenţă de încălzire cu ventilator de mare performanţă ce previne condensul. Ventilatorul asigură o transmitere naturală a căldurii uniform distribuită în interiorul dulapurilor. Clemă de montare pentru şina DIN de 35mm (EN60715). Decuplare de siguranţă pentru protecţia împotriva supraîncălzirii; în cazul în care nu mai funcţionează ventilatorul
- Element încălzire: Cartuş de înaltă performanţă.
- Material: Plastic conform UL94 V-0, şi aluminiu turnat.
- Durată viață ventilator: 50,000h la 25 °C.
- Temperatură de exploatare: Între -45 °C și +70 °C.
- Conexiune: Conector 3 poli, 2.5 mm².
- Protecție: IP 20, Class I (împământată).
- Aprobări: CE
- Cantitate pachet: O bucată.
- Pack quantity: 1 piece
- High performance fan heater with a high heating capacity
- The large amount of heat generated by the optimised sized heater is distributed within the enclosure using forced air, produced by the heater's fan
- When installed, water condensation will be avoided especially in situations when the ambient temperature dramatically drops
- As the air will be distributed by the integrated fan, hot spots within the enclosure will be prevented
- A thermostat with a normally closed contact, ETR or EFR, is recommended in order to control the heater
- Voltage (V): 230 V AC 50/60 HZ
- Protection: IP 20, Class I (earthed)
Specificații
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.