Plăci orizontale exterioare de separare pentru distribuție electrică, MSESM


Plăci orizontale exterioare de separare pentru distribuție electrică, MSESM
Această placă de separare din oțel zincat, MSESM, este disponibilă ca produs de stoc și este pre-dimensionată. Placa trebuie utilizată când subsecțiunile trebuie să fie separate. Aceasta este amplasată între un contrapanou și cadrul ușii, pentru ușile parțiale. Nu sunt necesare șuruburi, ceea ce simplifică montarea. Secțiunea fixă poate apoi să respecte cerințele de separare până la forma 4 conform IEC 61439.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Plăci de separare orizontală pre-dimensionate între nivelul de montare și ușa frontală. Alunecă ușor în poziție și ne permite să obținem compartimente cu forma 4 pentru MCB-uri și MCCB-uri. Nu sunt necesare șuruburi.
- Material: Oțel zincat de 1,5 mm
- Livrare: 1 bucată.
- Accesoriul standard este disponibil în comerț, fiind pre-tăiat pentru montarea în dulapuri cu lățimea de 600 sau 800 mm
- Plăcile pot fi montate cu ușurință și nu necesită șuruburi
- Timpul de lucru necesar clientului este redus, deoarece placa este pre-tăiată și nu necesită șuruburi pentru fixare, ceea ce, la rândul său, reduce costul cu manopera
- Secțiunea fixă poate respecta cerințele de separare până la forma 4, în conformitate cu IEC 61439, o cerință necesară pentru anumite proiecte
- Placa de montare (MSMPN) trebuie fixată direct în profilele verticale ale sistemului de fixare (MSFP)
- Este necesară o ușă parțială (DP) pentru a finaliza compartimentul fix
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.