Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

External segregation horizontal plates Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

External segregation horizontal plates | Putere şi distribuţie, MSES

This polycarbonate horizontal separation plate, MSES, is available off the shelf and pre-sized. The plate should be used when subsections need to be segregated. It is placed between a mounting plate and the doorway for partial doors. No screws are needed, which makes mounting easy. The fix section can then comply to up to form 4 segregation according to IEC 61439.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Thickness 0.12in
Thickness 3mm
Finish Polished
Material Polycarbonate
Data Copied
Metric   |   Imperial
Beneficii
Resurse Accesorii
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.