EMC ventilatoare cu filtru, EFE


EMC ventilatoare cu filtru, EFE
Acest ventilator vertical cu filtru EMC EFE, cu un grad de protecţie IP 54, este uşor de instalat datorită caracteristicii de fixare prin clic. Perioadele inutile de nefuncţionare sunt evitate, deoarece apa şi praful sunt împiedicate să pătrundă în cofret prin filtru, iar motorul fiabil al ventilatorului va asigura o ventilaţie constantă. Performanţele EMC se menţin pe un cofret EMC cu acest ventilator cu filtru.
Standarde industriale
cUL
CE UKCA
EAC
CE
GOST
UR
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Ventilator cu filtru corespunzător EMC. Ecranul EMC special combinat cu benzile de contact din oţel inoxidabil, garantează un contact bun cu suprafaţa cofretei şi o durată de exploatare îndelungată.
- Aprobări: CE, GOST, UR, cUL.
- Material: Plastic, UL 94-V0. Ecranul EMC: oţel inoxidabil, benzi de contact: oţel inoxidabil.
- Cantitate pachet: 1 ventilator cu filtru şi şablon de decupare.
- The filter fan is reliable due to its high quality motor, as well as being easy to install
- EMC performance is maintained when installed on an EMC enclosure
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water, dust and electromagnetic interferences are prevented from entering the enclosure and the reliable motor ensures that there is constant ventilation
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- The filter fan should be installed together with at least one exhaust filter, EFAE
- Filter mat (EN779) G4
- Bearing Type: Sleeve
Specificații
Filter Efficiency | 90% |
Protection Rating | IP54 |
Color | Light Gray |
Material | Plastic |
Finish | Textured |
Certificat al agenției de aprobare
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.