Filtru de evacuare EMC, EFAE
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Filtru de evacuare EMC, EFAE
Acest filtru vertical de evacuare EMC EFAE, cu grad de protecţie IP 54, este uşor de instalat datorită caracteristicii de fixare prin clic. Perioadele inutile de nefuncţionare sunt evitate, deoarece apa şi praful sunt împiedicate să pătrundă în cofret prin filtru. Performanţele EMC se menţin pe un cofret EMC cu acest filtru.
Standarde industriale
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Corespunzător anumitor cofrete cu protectie EMC. Suprafaţa marginii tăietoare a cofretei trebuie să fie liberă pentru contact.
- Material: Material plastic, ignifug, UL94-V0.
- Aprobări: CE, GOST, UR, cUL.
- Protecție: Standard IP 54.
- Cantitate pachet: Un filtru cu carcasă.
- The click-in feature ensures that the filter fan is easy to install
- EMC performance is maintained when installed on an EMC enclosure
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water, dust and electromagnetic interferences are prevented from entering the enclosure
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- To guarantee natural ventilation, install at least two exhaust filters
- Forced ventilation can be achieved by adding filter fans, EFE
- Filtration efficiency (%): >90
- Filter mat (EN779): EFAE200R5, EFAE220R5, EFAE250-300R5: G4; EFAE500-700R5: G3
Specificații
| Filter Efficiency | 90% |
| Protection Rating | IP54 |
| Material | Plastic |
| Finish | Polished |
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.