Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

HOFFMAN-3DR-ETF300 .png Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Termostat electronic/Higrostat, ETF300

Acest termostat și higrostat reglabil ETF300 și ETF300120, cu contact fie normal deschis (NO), fie normal închis (NC), gestionează atât umiditatea relativă, cât și temperatura. Acesta este utilizat pentru a controla dispozitivele instalate, de exemplu un încălzitor cu ventilator, pentru a le porni sau a le opri la nivelurile necesare ale umidității și temperaturii, care sunt setate de utilizator. Rezultatul constă în eliminarea condensului la un cost operațional redus.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin

Standarde industriale

cULus_UL

CE

EAC

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Data Copied
Metric   |   Imperial
Beneficii
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.