Cot de 90 de grade deschidere superioara exterioara capac rabatabil în poziție culcată
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Cot de 90 de grade deschidere superioara exterioara capac rabatabil în poziție culcată
Lay-in Hinged-Cover 90-Degree Elbow with Outside Top Opening are used for right-angle wireway installations. This elbow fitting allows a vertical drop to equipment below at a 90-degree corner while maintaining the top opening lay-in feature.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Lay-in Hinged-Cover 90-Degree Elbow with Outside Top Opening are used for right-angle wireway installations
- This elbow fitting allows a vertical drop to equipment below at a 90-degree corner while maintaining the top opening lay-in feature
Specificații
| Color Code | ANSI 61 |
| Finish | Galvanizat; Vopsit Pulbere |
| Color | Gray |
| Material | Oţel Zincat |
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.