Cot de 90 de grade capac rabatabil în poziție culcată
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Cot de 90 de grade capac rabatabil în poziție culcată
Lay-in Hinged-Cover 90-Degree Elbows are used for right-angle wireway installations. Because sections of lay-in wireway can be mounted with covers oriented in any direction, three different 90-degree elbows are available. Proper selection allows the user to maintain the same access and thereby preserve the lay-in feature for right-angle installations.
Standarde industriale
Certified by Canadian Standards Association
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Lay-in Hinged-Cover 90-Degree Elbows are used for right-angle wireway installations
- Because sections of lay-in wireway can be mounted with covers oriented in any direction, three different 90-degree elbows are available
- Proper selection allows the user to maintain the same access and thereby preserve the lay-in feature for right-angle installations
Specificații
| Color Code | ANSI 61 |
| Finish | Galvanizat; Vopsit Pulbere |
| Color | Gray |
| Material | Oţel Zincat |
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.