Lampă de 24 V cu LED, EL1200D24V


Lampă de 24 V cu LED, EL1200D24V
O lampă cu LED proiectată special pentru dulapurile industriale nVent HOFFMAN. Asamblarea fără unelte reduce timpul de asamblare. Sistem de cablare simplu de tipul „conectare şi funcţionare”. Model de 24 V (c.c.).
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Lampă cu LED, concepută special pentru dulapurile industriale nVent HOFFMAN. Montare rapidă şi fără unelte datorită unui sistem de cârlige cu blocare, conceput pentru a fixa modelul cu orificiu de 25 mm pe dulapurile nVent HOFFMAN. Se poate fixa pe orizontală sau pe verticală.
- Please be advised that when using the clamp mechanism to mount these lights, they cannot be installed on the top rail of ProLine and ProLine G2 cabinet frames.
Specificații
Color Temperature | 4000K |
Color | Black |
Lamp Type | LED |
Light Color | Neutral White |
Material | Plastic |
Finish | Smooth |
Operating Temperature | −20 to 55°C |
Operating Temperature | −4 to 131°F |
Certificare
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.