Roată pentru uşă, DW-WM
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Roată pentru uşă, DW-WM
Această roată pentru ușă garantează închiderea adecvată a ușii dacă este sub sarcini grele și/sau dacă dulapul este montat pe o podea denivelată, în acest mod asigurând menținerea gradului de protecție..
Detalii
Beneficii
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Descriere: Pentru închiderea şi poziţionarea uşoară a uşilor cu echipament greu (unităţi de răcire, etc.). Montată direct pe cadrul uşii, în partea inferioară a uşii. Recomandată în cazul în care echipamentul montat pe uşă cântăreşte mai mult de 30 kg.
- Material: Oţel zincat.
- Cantitate pachet: 2 bucăţi cu accesorii de montare.
Specificații

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.