Întrerupător pentru uşă, DSW
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Întrerupător pentru uşă, DSW
Întrerupătorul pentru uşă permite ca luminile sau alte dispozitive electrice să poată fi pornite sau oprite atunci când uşa dulapului este deschisă fără a necesita intervenţia manuală.
Standarde industriale
CE
cCSAus
CCC
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Aprobări: CE, cCSAus.
- Capacitate de comutare: 3 A / 240 V.
- Cantitate pachet: 1 bucată cu accesorii de montaj.
- Descriere: Întrerupător pentru uşă ce activează orice dispozitiv electric (iluminare, semnalizare, alarme etc.) Poate fi montat după instalarea dulapului şi astfel păstrează deschiderea uşii liberă. La dulapurile industriale, este fixat pe tiparul interior de orificii al cadrului dulapului. Intrare cablu M20.
Specificații
Certificare
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.