Buzunar pentru documente | Dulapuri industriale, DRB
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Buzunar pentru documente | Dulapuri industriale, DRB
Buzunarul pentru documentație din oțel poate conține bibliorafturi și alte documente, fiind atașat cu șuruburi, ceea ce oferă o soluție utilă, de exemplu atunci când dulapul este expus la temperaturi ridicate.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Un buzunar din oţel, pentru documente de mari dimensiuni, montat direct pe cadrul uşii. Adâncime utilă: 68 mm.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată, RAL 7035.
- Cantitate pachet: 1 bucată cu accesorii de montare.
Specificații
| Thickness | 1.5mm |
| Thickness | 16ga |
| Color | Light Gray |
| Material | Oţel Zincat |
| Finish | Vopsit Pulbere |
| Color Code | RAL 7035 |
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.