Şine DIN | Distribuţia energiei electrice, MSDR


Şine DIN | Distribuţia energiei electrice, MSDR
The galvanised, pre-cut DIN rail, MSDR, is a standard accessory available off the shelf. It offers flexible fixation of modular components.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Şină DIN tăiată la dimensiunea dorită, pregătită de instalare. Modelul simplificat al panoului uşurează procesele de achiziţii şi reduce timpul de asamblare.
- Material: Oţel galvanizat.
- Cantitate pachet: 5 bucăţi.
- Cerințe montaj: Se utilizează cu sistemul modular.
- The standard accessory is available off the shelf, and is pre-cut ready to be mounted into 600 or 800 mm wide enclosures
- A flexible fixation method for modular components, with a short delivery time, that ensures procurement, design and installation can be done efficiently reducing the labour time required
Specificații
Finish | Galvanizat |
Material | Oțel |
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.