Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

H88655-DIPH-EN-2210 Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Profil de interior de adâncime pentru HDW, DIPH

Sistemul de profiluri DIPH este un profil de 40 mm lăţime şi 25 mm înălţime care se montează în lateral şi la baza dulapurilor din gama HDW. Are două rânduri de modele cu orificiu şi se poate utiliza în combinaţie cu profilurile CLPK şi CLPF. Nu necesită prelucrare.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Material Oțel
Finish Oțel Zincat
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse Videoclip
Depth interior profile

Play

Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.