Profil montaj interior, DIP


Profil montaj interior, DIP
The DIP profile system is a 40 mm wide and 25 mm high profile, which can be mounted on the enclosure depth. It can also be used in combination with CLPF and CLPK profiles. Two rows of holes patterns for cage nut fixing and self-tapping screws are provided. DIP profiles are not compatible with adjustment in depth of the mounting plate.
Detalii
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Descriere: Sistemul de profile DIP constă dintr-un profil de 40 mm lăţime şi 25 mm înălţime, care se poate monta în adâncime pe cadrul dulapului. Acesta se poate utiliza de asemenea în combinaţie cu profilele CLPK sau CLPF. Sunt disponibile două rânduri de orificii pentru fixarea piuliţei încastrabile şi a şuruburilor autofiletante. Profilele DIP nu sunt compatibile cu kitul de ajustare în adâncime a plăcii de montare.
- Material: Oţel zincat.
- Cantitate pachet: 4 profile cu accesorii de fixare.
Specificații
Thickness | 1.5mm |
Thickness | 16ga |
Material | Oţel Zincat |
Finish | Oțel Zincat |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.