Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Depth dividing bars Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Bară de divizare pe adâncime | Dulapuri industriale, VBD

Bara de divizare pe adâncime mărește posibilitățile de montaj în cadrul dulapului și îl împarte în două spații funcționale.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Thickness 0.07in
Thickness 1.75mm
Material Oțel
Finish Oțel Zincat
Data Copied
Metric   |   Imperial
Beneficii
Resurse Accesorii
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.