Kit de reglare în adâncime | Cofrete cu montaj pe perete, AMG


Kit de reglare în adâncime | Cofrete cu montaj pe perete, AMG
Aceste suporturi permit montarea unor contrapanouri cu profile de 19" sau a unei uși de acces interioare exact la adâncimea cerută.
Detalii
Beneficii
Resurse
Videoclip
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Pentru efectuarea reglajului pe adâncime pentru diferite accesorii: contrapanou, profile de 19” şi uşă interioară. Pentru cofretele din oţel inoxidabil este necesară prelucrarea.
- Material: Oţel galvanizat de 2 mm.
- Ajustare adâncime: Distanţa până la uşă D-35 până la 65 mm.
- Cantitate pachet: 2 perechi cu accesorii de montare.
Specificații
Thickness | 2mm |
Thickness | 14ga |
Finish | Galvanizat |
Material | Oţel Zincat |

Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.