Kit de reglare pe adâncime, UCD


Kit de reglare pe adâncime, UCD
Aceste suporturi pentru contrapanouri permit poziționarea acestuia la adâncimea dorită în cadrul dulapului, asigurând o flexibilitate maximă.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Permite reglarea pe adâncime a contrapanoului şi altor accesorii.
- Cantitate pachet: 4 bucăţi şi accesoriile de montare.
- Mounting plate can be adjusted in depth
- Allows for the mounting plate to be fitted at the depth required by the equipment, e.g. for when equipment needs to be flush with the external or inner door
Specificații
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.