Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

F22LXL_FittingLayIn1, Cable and Wire Management > Lay-in Wireway > Lay-in NEMA Type 12 Wireway > Cut-off Fitting, Lay-In, F22LXL, F44LXL, F66LXL, F88LXL, 126LXL Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Cutoff Fitting Lay-In Hinged Cover

Lay-In Hinged Cover Cutoff Fittings are used for lengths of 9.00 inch (229 mm) to 15.00 inch (381 mm). Body comes in two pieces. Shorten body and cover to the desired length and weld together. Fittings are finished with paint over plated surfaces.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Color Code ANSI 61
Finish Galvanizat; Vopsit Pulbere
Color Gray
Material Oţel Zincat
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.