CS480 Straight Coupling
 Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
        
        Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
       
        CS480 Straight Coupling
CS480 Straight Coupling attaches a tube to the enclosure, enabling 340-degree enclosure rotation. Maintenance-free bearings.
Standarde industriale
IEC 60529, IP66
                                      Detalii
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Resurse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Caracteristici
- Coupling can rotate 340 degrees with rotation stop
- Torque preset at factory
- Gasket and mounting hardware are included
- Assembled CS480 HMI Arm System has a max weight load of 89.6 lb. (40.7 kg)
Specificații
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.