CS480 L-Shaped Pendant Tube
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
CS480 L-Shaped Pendant Tube
CS480 L-Shaped Pendant Tube is pre-cut and shaped with a 90-degree bend to reduce assembly time. For use in conjunction with CS480 Stainless Steel Pendant Arm system components.
Standarde industriale
IEC 60529, IP66
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Use of these tubes does not compromise the enclosure rating
- Assembled CS480 HMI Arm System has a max weight load of 89.6 lb. (40.7 kg)
Specificații
| Finish | Polished |
| Material | Stainless Steel 304 |
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.